Kontaktscheiben

Artikel-Nr.: SZ 2343.000

Gezahnt, ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss.

Artikel-Nr.:
SZ 2343.000
Produktbeschreibung
Die gezahnten Kontaktscheiben ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss.
Nutzen
Bei sachgerechter Montage wird eine leitende Verbindung von Kontaktscheibe zum Metall hergestellt
Zeitersparnis, denn manuelles Entfernen von Farbe entfällt
Oberfläche
Verzinkt
Für Gewinde
M5
Verpackungseinheit
100 Stück
Nettogewicht
0,1 kg
Bruttogewicht
0,101 kg
Zolltarifnummer
73182200
EAN
4028177021747
ETIM 9
EC000098
ETIM 8
EC000098
ECLASS 8.0
23090101
Produktbeschreibung
SZ Kontaktscheibe, Größe: M5