- Artikel-Nr.:
- SZ 2364000
- Einsatzgebiete
- Anschlussschellen bis 6 mm² (feindrähtige Leiter)
- Anschlussschellen bis 10 mm² (eindrähtige oder mehrdrähtige Leiter)
- Hauptanschlussschelle bis 35 mm²
- Material
- Schutzleiterschiene: Kupfer
Anschlussklemmen, Bügel, Schrauben: Stahl
- Lieferumfang
- Schutzleitersammelschiene
42 Schrauben (vormontiert)
- Abmessung
- Länge: 699 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,617 kg
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeschreibung
-
SZ Schutzleitersammelschiene, L: 699 mm