Schutzdach für AX

Artikel-Nr.: AX 2364010

Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.

Artikel-Nr.:
AX 2364010
Produktbeschreibung
Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Strichschliff, Korn 240
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Verschraubbar bei dynamischen Belastungen
Abmessung
Höhe: 43 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,9 kg
Bruttogewicht
5,161 kg
Zolltarifnummer
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
AX Schutzdach, für BT: 800x400 mm, Edelstahl
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Anleitung