Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.
- Artikel-Nr.:
- AX 2365010
- Produktbeschreibung
- Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 240
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Verschraubbar bei dynamischen Belastungen
- Abmessung
- Höhe: 43 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 400 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,5 kg
- Bruttogewicht
- 4,059 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- AX Schutzdach, für BT: 600x400 mm, Edelstahl
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Anleitung