Anschluss-Element für Signalsäule, modular

Artikel-Nr.: SG 2368002

Wahlweise für Rohr- oder Wand-/Bodenmontage. Federzugklemmen im Anschluss-Element. Mit Abschlussdeckel für optische Elemente. Berührungsschutz nach VDE.

Artikel-Nr.:
SG 2368002
Ausführung
für Wand-/Bodenmontage
Produktbeschreibung
Wahlweise für Rohr- oder Wand-/Bodenmontage. Federzugklemmen im Anschluss-Element. Mit Abschlussdeckel für optische Elemente. Berührungsschutz nach VDE.
Nutzen
Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Funktionsweise
Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
Material
Gehäuse aus Polyamid
Farbe
Schwarz
Signalsäule
modular
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
Bemessungsbetriebsspannung
12 V - 230 V (AC/DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,089 kg
Bruttogewicht
0,099 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Produktbeschreibung
SG Anschluss-Element für Wand.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen