Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Artikel-Nr.: SG 2369000

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

Artikel-Nr.:
SG 2369000
Ausführung
Dauerlichtelement
Produktbeschreibung
Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
Nutzen
Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
Funktionsweise
Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Material
Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
Farbe
Rot
Durchmesser
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
250 V AC
Hinweis zur Artikel-Nr.
Glühlampen nicht im Lieferumfang enthalten.
Abmessung
Höhe: 56 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
Bemessungsbetriebsspannung
12 V - 240 V (AC/DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,07 kg
Bruttogewicht
0,086 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177219922
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeschreibung
SG Dauerlichtelement, für Signalsäulen, modular, 12-240 V, AC/DC, rot
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Technik im Detail