- Artikel-Nr.:
- SG 2369040
- Ausführung
- Dauerlichtelement
- Produktbeschreibung
- Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
- Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
- Farbe
- Blau
- Durchmesser
- 70 mm
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 2500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 250 V AC
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Glühlampen nicht im Lieferumfang enthalten.
- Abmessung
- Höhe: 56 mm
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
- Bemessungsbetriebsspannung
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,079 kg
- Bruttogewicht
- 0,08 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177219960
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
-
SG Dauerlichtelement, für Signalsäulen, modular, 12-240 V, AC/DC, blau