- Artikel-Nr.:
- SG 2370161
- Ausführung
- LED Dauerlichtelement
- Nutzen
- Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik
- Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
- Farbe
- Grün
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,071 kg
- Bruttogewicht
- 0,073 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953604
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
-
SG LED Dauerlichtelement, grün