LED Blinklichtelement für Signalsäule, modular

Artikel-Nr.: SZ 2370500

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik, Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.

Artikel-Nr.:
SZ 2370500
Ausführung
LED Blinklichtelement
Produktbeschreibung
Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
Nutzen
Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
Blink- und Blitzlichtelement inkl. Leuchtmittel, direkt einsetzbar.
Funktionsweise
Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
Material
Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
Farbe
Rot
Durchmesser
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
250 V AC
Abmessung
Höhe: 56 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 54, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (AC/DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,082 kg
Bruttogewicht
0,083 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177659216
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeschreibung
SZ LED Blinklichtelement, für Signalsäulen, modular, 24 V AC/DC, rot
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentationen
Kurzanleitung
Datenblätter
Technik im Detail