Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.
- Artikel-Nr.:
- SG 2371001
- Ausführung
- Blitzlichtelement
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik
- Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
- Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent - Farbe
- Rot
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,081 kg
- Bruttogewicht
- 0,085 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953697
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
- SG LED Blitzlichtelement, rot.
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen