Zum verzögerungsfreien Erkennen von Störungen und Betriebszuständen bei Maschinen und automatisierten Prozessen bietet Rittal ein flexibles Signalsäulenprogramm für jede Anwendung. Genügen drei Standard-Signalfarben, ist das bereits anschlussfertige 3-fach LED-Signalsystem ideal.
- Artikel-Nr.:
- SG 2372101
- Ausführung
- für Rohrmontage
- Nutzen
- Anschlussfertige Komplettlösung
- Extrem hohe Lebensdauer der LEDs (max. 100.000 Stunden, daher wartungsfrei)
- Geringer Montageaufwand und Lagerkosten
- Technische Daten
- 3-stufig, rot, gelb, grün
- Abstrahlwinkel: 3 x 120°
- Kabeleinführung
- Min. Kabeldurchmesser: 3 mm
Max. Kabeldurchmesser: 6,5 mm - Anschlussart (elektrisch)
- Federzugklemmen
- Leuchtmittel
- LEDs
- Abmessung
- Höhe: 211,5 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...50 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V
- Gewinde
- M12 x 1,5
- Hinweis
- Die Signalsäule besteht aus den Artikeln 2372001, 2372021, 2372011 und 2368001
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,308 kg
- Zolltarifnummer
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Produktbeschreibung
- SG Signalsäule, 3-fach LED für Rohr
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)