Montage-Element für Rohrmontage

Artikel-Nr.: SG 2374000

Füße, Rohre, Winkel.

Artikel-Nr.:
SG 2374000
Ausführung
Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, 110 mm lang
Farbe
Schwarz
Länge
110 mm
Einbaumöglichkeiten
An Signalsäule, modular IP 65 in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
Signalsäule
3-fach LED
modular IP 65
Abmessung
Länge: 110 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,039 kg
Bruttogewicht
0,054 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177219786
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Produktbeschreibung
SG Montage-Element für Rohrmontage, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, L: 110 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Weiterführende Informationen