Montage-Element für Rohrmontage

Artikel-Nr.: SG 2374.010

Füße, Rohre, Winkel.

Artikel-Nr.:
SG 2374.010
Ausführung
Fuß einzeln
Farbe
Schwarz
Einbaumöglichkeiten
An Signalsäule, modular IP 65 in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
Signalsäule
3-fach LED
modular IP 65
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,039 kg
Bruttogewicht
0,041 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177219830
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Produktbeschreibung
SG Montage-Element für Rohrmontage, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, Fuß, einzeln
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Weiterführende Informationen