- Artikel-Nr.:
- SG 2374.050
- Ausführung
- Winkel für Rohrmontage
- Farbe
- Schwarz
- Einbaumöglichkeiten
- An Signalsäule, modular IP 65 in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
- Signalsäule
- 3-fach LED
- modular IP 65
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,05 kg
- Bruttogewicht
- 0,059 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177219878
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Produktbeschreibung
- SG Montage-Element für Rohrmontage, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, Winkel für Rohrmontage
- Dokumentationen
- Anleitung
- Kurzanleitung
- Weiterführende Informationen