- Artikel-Nr.:
- SG 2374150
- Ausführung
- für 5 optische Elemente
- Produktbeschreibung
- Für Text-Ergänzungen der max. 5 optischen Elemente mit Soll-Bruchstelle für nicht benötigte Felder (50 x 150 mm) inkl. Klemmteil für Fuß bzw. Rohr mit Ø 25 mm.
- Material
- Acryl, transparent
- Hinweis
- Die Beschriftungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,31 kg
- Bruttogewicht
- 0,36 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeschreibung
- SG Beschriftungstafel, für Signalsäulen, modular, für 5 optische Elemente