- Artikel-Nr.:
- SG 2376010
- Ausführung
- Lautstärke und 8 Töne einstellbar, 100 dB, max. 25 mA
- Produktbeschreibung
- Zur Signalisierung von Warn- oder Störmeldungen.
- Nutzen
- Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
- Einsatzgebiete
- Montage nur am oberen Ende der optischen Elemente bzw. direkt auf dem Anschluss-Element.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen, Glühlampen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
- Farbe
- Schwarz
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 2500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 250 V AC
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (AC/DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,115 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177220447
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Produktbeschreibung
-
SG Akustisches Element, für Signalsäulen, modular, 24 V AC/DC, 100 dB, max. 25 mA