Ausbau für TS, 600 mm und 800 mm breite Schränke, 3 - 18 HE, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
- Artikel-Nr.:
- SR 2377150
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Vorreiber mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung am Einbausatz - Montagehinweis
- Je nach Ausbausituation werden PS Montage-Chassis 23 x 73 mm benötigt
- Hinweis
- Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 600 mm
= 800 mm - Höheneinheiten
- 15 HE
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,942 kg
- Bruttogewicht
- 4,08 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177215009
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SR Schwenkrahmen, klein, für TS, VX SE, für B: 600/800 mm, 15 HE
- Dokumentationen
- Anleitung