Die Neigung der Ablage ist individuell einstellbar.
- Artikel-Nr.:
- SM 2381000
- Produktbeschreibung
- Die Neigung der Ablage ist individuell einstellbar. Zur Befestigung sind zwei Befestigungsbohrungen am Gehäuse erforderlich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 1,29 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SM Ablage für Mousepad, für Bediengehäuse oder Flächen
- Dokumentationen
- Anleitung