Halterung für Mouse

Artikel-Nr.: SM 2382000

Passend zur Ablage für Mousepad und zur sicheren Aufnahme einer Standard-Mouse.

Artikel-Nr.:
SM 2382000
Produktbeschreibung
Passend zur Ablage für Mousepad und zur sicheren Aufnahme einer Standard-Mouse.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,205 kg
Bruttogewicht
0,234 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177220300
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SM Halterung für Mouse
Dokumentationen
Einlegezettel