Tastergehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), mit Tasterausschnitten Ø 22,5 mm. Schutzart IP 66.
- Artikel-Nr.:
- SM 2384030
- Material
- Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 240
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen - Abmessung
- Breite: 220 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 90 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- IK-Code
- IK08
- Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Rastermaß
- 60 mm
- Ausbrüche (Anzahl x Ø)
- 3 x 22,5 mm
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlüsse: 4 - Kabeleinführung (Anzahl x Ø)
- 3
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 3
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,1 kg
- Bruttogewicht
- 1,226 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,46
- Zolltarifnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177529434
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- SM Tastergehäuse, BHT: 220x100x90 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, 3 Tasterausschnitte