EMV-Schirmbügel

Artikel-Nr.: SZ 2388.100

Werkzeuglose Schnellmontage: EMV-Schirmbügel gegen Kabelschirm drücken und auf der Schiene einhaken, Durchmesseränderungen werden durch eine Feder vollständig ausgeglichen.

Artikel-Nr.:
SZ 2388.100
Produktbeschreibung
Schnellmontage ohne Werkzeug: EMV-Schirmbügel gegen Kabelschirm drücken und auf der Schiene einhaken. Durchmesseränderungen werden durch die Feder der EMV-Schirmbügel vollständig ausgeglichen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Schirmdurchmesser (min.)
3 ‐ 10 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,11 kg
Bruttogewicht
0,123 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Produktbeschreibung
SZ EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 3-10 mm
Dokumentationen
Einlegezettel