- Artikel-Nr.:
- SZ 2388.200
- Produktbeschreibung
- Schnellmontage ohne Werkzeug: EMV-Schirmbügel gegen Kabelschirm drücken und auf der Schiene einhaken. Durchmesseränderungen werden durch die Feder der EMV-Schirmbügel vollständig ausgeglichen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Schirmdurchmesser (min.)
- 10 ‐ 20 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,33 kg
- Bruttogewicht
- 0,361 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Produktbeschreibung
-
SZ EMV-Schirmbügel, für Schirmdurchmesser 10-20 mm