Beschriftungsleiste

Artikel-Nr.: SZ 2404000

Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür.

Artikel-Nr.:
SZ 2404000
Produktbeschreibung
Zur individuellen Gestaltung der Feldbezeichnungen auf der Tür.
Farbe
RAL 7033
Lieferumfang
Beschriftungsstreifen
Klarsicht-Schutzfolie
Befestigungsmaterial
Materialstärke
0,75 mm
Abmessung
Breite: 650 mm
Höhe: 29 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,46 kg
Bruttogewicht
0,48 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177022348
ECLASS 8.0
27149129
Produktbeschreibung
SZ Beschriftungsleiste, für B: 800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel