Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Artikel-Nr.:
- HD 2410131
- Ausführung
- EMV
- Produktbeschreibung
- Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Nutzen
- Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche.
- Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.
- Einsatzgebiete
- Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln
- Reinraumtechnik (z. B. Pharma)
- Biotechnologie
- Chemische Industrie
- Material
- Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Dichtung: EPDM, konform zu FDA 21 CFR 177.2600 - Lieferumfang
- Inkl. Gegenmutter
- Abmessung
- Gewinde: M25 x 1,5
- Für Kabel-Ø
- 12 ‐ 17 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...100 °C
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Type rating nach UL 508A
- Type 1
- Type 2
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 12K
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,54 kg
- Bruttogewicht
- 0,581 kg
- Zolltarifnummer
- 73072980
- EAN
- 4028177928664
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
- HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M25x1,5, für Kabel Ø 12-17 mm, Standard-Ausführung
- Dokumentationen
- Einlegezettel