Kabelverschraubung Polyamid

Artikel-Nr.: SZ 2411621

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Artikel-Nr.:
SZ 2411621
Nutzen
Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material
Polyamid 6
Dichtung: CR/NBR
Farbe
RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung
Höhe: 28 mm
Gewinde
M20 x 1,5
Gewindelänge
10 mm
Min. Kabeldurchmesser
6 mm
Max. Kabeldurchmesser
12 mm
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...100 °C
Drehmoment
5,5 Nm
Schlüsselweite
24 mm
Abmessung
Gewinde: M20 x 1,5
Gewindelänge: 10 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
50 Stück
Nettogewicht
0,55 kg
Bruttogewicht
0,615 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177809987
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M20x1,5, für Kabel ø 6-12 mm
Approbationen
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Produktdatenblatt