Kabelverschraubung Polyamid

Artikel-Nr.: SZ 2411631

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Artikel-Nr.:
SZ 2411631
Nutzen
Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material
Polyamid 6
Dichtung: CR/NBR
Farbe
RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung
Höhe: 35,5 mm
Gewinde
M25 x 1,5
Gewindelänge
8 mm
Min. Kabeldurchmesser
10 mm
Max. Kabeldurchmesser
17 mm
Betriebstemperaturbereich
-30 °C...100 °C
Drehmoment
5 Nm
Schlüsselweite
29 mm
Abmessung
Gewinde: M25 x 1,5
Gewindelänge: 8 mm
Type rating nach UL 508A
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
0,475 kg
Bruttogewicht
0,495 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177820753
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M25x1,5, für Kabel ø 10-17 mm
Approbationen
CSA + CSAus
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Produktdatenblatt