Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2411651
- Nutzen
- Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
- Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
- Material
- Polyamid 6
Dichtung: CR/NBR - Farbe
- RAL 7035
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Abmessung
- Höhe: 47,5 mm
- Gewinde
- M40 x 1,5
- Gewindelänge
- 10 mm
- Min. Kabeldurchmesser
- 19 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 28 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -30 °C...100 °C
- Drehmoment
- 12 Nm
- Schlüsselweite
- 46 mm
- Abmessung
- Gewinde: M40 x 1,5
Gewindelänge: 10 mm - Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,28 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177809956
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
- SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M40x1,5, für Kabel ø 19-28 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel
- Datenblätter
- Produktdatenblatt