Kabelverschraubung Messing

Artikel-Nr.: SZ 2411801

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Artikel-Nr.:
SZ 2411801
Nutzen
Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material
Messing
Dichtung: CR/NBR
Oberfläche
Vernickelt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung
Höhe: 22 mm
Gewinde
M12 x 1,5
Gewindelänge
6 mm
Min. Kabeldurchmesser
3 mm
Max. Kabeldurchmesser
6,5 mm
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...100 °C
Drehmoment
5,5 Nm
Schlüsselweite
14 mm
Abmessung
Gewinde: M12 x 1,5
Gewindelänge: 6 mm
Type rating nach UL 50E
Type 4X
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
0,195 kg
Bruttogewicht
0,222 kg
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177809994
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M12x1,5, für Kabel ø 3-6,5 mm
Approbationen
UR
UR + C-UR (recognized)
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Produktdatenblatt