Kabelverschraubung Messing

Artikel-Nr.: SZ 2411811

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Artikel-Nr.:
SZ 2411811
Nutzen
Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material
Messing
Dichtung: CR/NBR
Oberfläche
Vernickelt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung
Höhe: 28 mm
Gewinde
M16 x 1,5
Gewindelänge
7 mm
Min. Kabeldurchmesser
5 mm
Max. Kabeldurchmesser
10 mm
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...100 °C
Drehmoment
9 Nm
Schlüsselweite
20 mm
Abmessung
Gewinde: M16 x 1,5
Gewindelänge: 7 mm
Type rating nach UL 50E
Type 4X
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,451 kg
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177810082
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M16x1,5, für Kabel ø 5-10 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Produktdatenblatt