- Artikel-Nr.:
- SZ 2412216
- Produktbeschreibung
- Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten.
- Querschnitt
- 16 mm²
- Anschluss
- M8 – M8
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Abmessung
- Länge: 200 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Bruttogewicht
- 0,374 kg
- Zolltarifnummer
- 74198010
- EAN
- 4028177022560
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeschreibung
-
SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 16 mm²