Für Türen, zum Schutz vor Berührung spannungsführender elektrischer Betriebsmittel bei eingeschaltetem Hauptschalter.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2418000
- Produktbeschreibung
- Für Türen, zum Schutz vor Berührung spannungsführender elektrischer Betriebsmittel bei eingeschaltetem Hauptschalter.
- Funktionsweise
- Verriegelung der Tür bei eingeschaltetem Hauptschalter.
- Netzfreigabe (Spannung) nur bei geschlossener Tür.
- Überwachung des Verriegelungsmagneten durch zusätzlichen Schließkontakt.
- Lieferumfang
- Verriegelung
Betätiger
Haltewinkel
Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Bei doppeltürigen Schränken wird für die überlappende Tür zur Meldung "Schaltschranktür geschlossen" der Türpositionsschalter benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: TS
Gehäusetyp: AX - Nennleistung Pel
- Bei DC: 8 W
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Bemessungsisolationsspannung
- 400 V AC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 4000 V AC
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Bruttogewicht
- 0,847 kg
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177022690
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SZ Sicherheitsverriegelung, 24 V DC
- Dokumentationen
- Anleitung