Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
- Artikel-Nr.:
- AX 2435500
- Ausführung
- vorbereitet für Verschluss-System ASSA
- Produktbeschreibung
- Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorbereitet für ASSA oval Profilhalbzylinder bis zu einer Gesamtlänge von 26,9 mm
- Passend für Gehäusetyp
- AX mit 3-Punkt-Verschluss-System
- AX mit Stangenverschluss
- TE
- Standpult CX
- Pultunterteil CX
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Bruttogewicht
- 0,542 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938205
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- AX Komfortgriff für AX mit Stangenverschluss vorbereitet für Verschluss-System ASSA
- Dokumentationen
- Anleitung