Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°.
- Artikel-Nr.:
- AX 2449010
- Produktbeschreibung
- Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°.
- Material
- Zink-Druckguss
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
Bohrschablone - Türöffnungswinkel
- 180°
- Passend für Türvariante
- Stahlblechtür
- Passend für Gehäusetyp
- AX
- AX IT
- Standpult CX
- Pultunterteil CX
- Type rating nach UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,459 kg
- Bruttogewicht
- 0,46 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- AX 180° Scharnier
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationen
- Einlegezettel