Kondensatablauf zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung).
- Artikel-Nr.:
- SZ 2459000
- Produktbeschreibung
- Zum sicheren Kondensatablauf von innen und Schutz gegen Spritzwasser von außen (Labyrinthwirkung). Erforderlicher Bohrungsdurchmesser 16 mm. (Bei AX-Stahlblech ist die Bohrung im Boden bereits vorhanden.)
- Material
- Polyamid
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Hinweis
- Spritzwasserschutz bei sachgerechter Montage unten
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 44
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0,03 kg
- Bruttogewicht
- 0,038 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177023741
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeschreibung
- SZ Kondensatablauf
- Approbationen
- UL + C-UL - FTTA