- Artikel-Nr.:
- SZ 2482.220
- Ausführung
- USB 2.0 Wandbuchse Bauform A auf Innenstecker Bauform A
- Produktbeschreibung
- Zum Verlängern von Schnittstellen im Gehäuseinneren, z. B. von Industrie-PCs und Switches, zur Gehäuseaußenseite. Der Wandanschluss benötigt nur so viel Platz wie ein Taster.
- Nutzen
- Schneller Zugriff bei Wartungsarbeiten
- Schutzart des Gehäuses bleibt erhalten
- Gegenmutter schneidet sich selbsttätig in die Lackierung bzw. Eloxal-Schicht ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
- Unverlierbare Schutzkappe
- Material
- Gehäuse: Messing
Deckel: Aluminium
Dichtung: Polyamid
- Oberfläche
- Gehäuse: vernickelt
Deckel: eloxiert
- Länge
- 1 m
- Abmessung
- Länge: 1 m
- Für Wandstärke (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP67 bei geschlossener Schutzkappe
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,095 kg
- Bruttogewicht
- 0,107 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177516328
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Produktbeschreibung
-
SZ Schnittstellen-Verlängerung, mit Wandanschluss, USB, L: 1000 mm