Universell einsetzbar, für schnellen Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen, das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2482300
- Ausführung
- Einbaurahmen einfach, mit Kunststoffklappe (halbtransparent)
- Produktbeschreibung
- Überall dort universell einsetzbar, wo ein schneller Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen notwendig ist. Das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen und ist somit vor Umgebungseinflüssen und unberechtigtem Zugriff geschützt.
- Funktionsweise
- Der Einbaurahmen besitzt eine Klappe, die bei Öffnungswinkeln von 90 bis 180° in mehreren Stufen einrastet
- Ein Schnappverschluss sorgt für eine sichere Abdichtung. Dieser kann bei Bedarf verriegelt werden.
- Material
- Verschluss: Polycarbonat
Einbaurahmen, Feinzinkdruckguss
Kunststoffklappe: Polycarbonat (halbtransparent) - Oberfläche
- Einbaurahmen: matt vernickelt
- Farbe
- Verschluss: RAL 7024
Schraubklemmen: gelb (RAL 1016) - Montageausschnitt
- Ausbruch-Breite: 52 mm
Ausbruch-Höhe: 91 mm - Einbaumöglichkeiten
- In Kleingehäusen und Kompakt-Schaltschränken als Programmier-Schnittstelle für Steuerungen
- In IT- und Industrieverteilern als Wartungszugang für Netzwerke
- In PC-Schränken und Pult-Systemen zum temporären Anschluss von Zusatzgeräten
- In mobilen Industrial Workstations zum schnellen Anbinden an vorhandene Netzwerkstrukturen
- In Command Panel-Systemen zum Programmieren und Warten integrierter Komponenten
- Abmessung
- Breite: 65 mm
Höhe: 120 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65 bei geschlossener Klappe und sachgerechter Montage
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,199 kg
- Bruttogewicht
- 0,208 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177311695
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Schnittstellenklappe, modular, Einbaurahmen, 1-fach, mit Kunststoffklappe, halbtransparent
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel