Schnittstellen-Einsatz für Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular

Artikel-Nr.: SZ 2482.500

Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.

Artikel-Nr.:
SZ 2482.500
Ausführung
Schnittstellen-Einsätze 2 x SUB-D9 (Buchse/Stift)
Produktbeschreibung
Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.
Funktionsweise
Kann in einen Einbaurahmen, einfach oder Einbaurahmen, doppelt eingesetzt werden.
Material
Kunststoff, PBTP, Basismaterial nach UL 94-V0
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,059 kg
Bruttogewicht
0,065 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177490734
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Schnittstellenklappe, modular, Schnittstellen-Einsätze, 2xSUB-D9, Buchse/Stift
Approbationen
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel