Schnittstellen-Einsatz für Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular

Artikel-Nr.: SZ 2482.570

Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.

Artikel-Nr.:
SZ 2482.570
Ausführung
Schnittstellen-Einsätze USB A (Buchse/Buchse), RJ 45 (Buchse/Buchse, Cat 5e), SUB-D9 (Buchse/Stift)
Produktbeschreibung
Schnittstellen-Einsatz zum Einbau in einen Einbaurahmen.
Funktionsweise
Kann in einen Einbaurahmen, einfach oder Einbaurahmen, doppelt eingesetzt werden.
Material
Kunststoff, PBTP, Basismaterial nach UL 94-V0
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,094 kg
Bruttogewicht
0,095 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177490840
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Schnittstellenklappe, modular, Schnittstellen-Einsätze, USB A, Buchse/Buchse, RJ45, Buchse/Buchse Cat 5e, SUB-D9, Buchse/Stift
Approbationen
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel