Schnittstellenklappe für FI-Schutzschalter

Artikel-Nr.: SZ 2482600

Nach der Norm EN 60 204-1 müssen alle Stromkreise mit einem Nennstrom ≤ 20 A, die Steckdosen in oder an Schaltschränken von Maschinen versorgen, mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA abgesichert sein. Vorbereitet für den Einbau handelsüblicher, 2-poliger FI/LS-Schutzschalter.

Artikel-Nr.:
SZ 2482600
Ausführung
Federkraftklemmen max. 2 x 2,5 mm², Anschluss hinten
Produktbeschreibung
Nach der Norm EN 60 204-1 müssen alle Stromkreise mit einem Nennstrom ≤ 20 A, die Steckdosen in oder an Schaltschränken von Maschinen versorgen, mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA abgesichert sein. Vorbereitet für den Einbau handelsüblicher, 2-poliger FI/LS-Schutzschalter.
Nutzen
Schutz gegen Fehlerströme und Überlast
Normkonforme Absicherung nach EN 60 204
Zurücksetzen des FI-Schalters ist ohne Öffnen des Schaltschranks möglich
Federmechanismus hebt den unverschlossenen Deckel um 30° nach oben. Dadurch wird ein Schließen des Deckels nicht mehr vergessen.
Einsatzgebiete
Als Programmier-Schnittstelle für Steuerungen
Als Wartungszugang für Netzwerke
Zum temporären Anschluss von Zusatzgeräten
Zum schnellen Anbinden an vorhandene Netzwerkstrukturen
Zum Programmieren und Warten integrierter Komponenten
Funktionsweise
Ein Schnappverschluss sorgt für eine sichere Abdichtung. Dieser kann bei Bedarf verriegelt werden.
Material
Einbaurahmen: Kunststoff PBT (schwarz)
Kunststoffklappe: Polycarbonat (halbtransparent)
Lieferumfang
Schnittstellenklappe, komplett bestehend aus Kunststoffrahmen, Steckdose (VDE), RJ 45 (Buchse/Buchse, Cat 5e) und Ausbruch für FI-Schutzschalter
Vorprägung für USB A (Buchse/Buchse) vorhanden
3 mm Doppelbart mit einsteckbarem Drehknauf
Montageausschnitt
Ausbruch-Breite: 117 mm
Ausbruch-Höhe: 91 mm
Hinweis
Schnittstellenklappe darf nur mit montiertem FI-Schutzschalter verwendet werden
Abmessung
Breite: 131 mm
Höhe: 127 mm
Bemessungsbetriebsspannung
250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom 230 V, 50 Hz
10 ‐ 16 A
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 65
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,56 kg
Bruttogewicht
0,569 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177803732
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Schnittstellenklappe, komplett, Einbaurahmen und Schnittstellen-Einsätze, mit Kunststoffklappe, halbtransparent, RJ45, Steckdosen-Modul Deutschland, Ausbruch zum Einsatz von FI-Schaltern
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail