Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2500400
- Ausführung
- Einspeisung, 3-polig (mit Buchse, ohne Stecker)
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Farbe
- Orange
- Querschnitt
- 1,5 mm²
- Länge
- 3.000 mm
- Abmessung
- Länge: 3.000 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Bruttogewicht
- 1,56 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809093
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis