Anschlussleitung

Artikel-Nr.: SZ 2500435

Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.

Artikel-Nr.:
SZ 2500435
Ausführung
Durchgangsverdrahtung, 3-polig (mit Buchse und Stecker)
Produktbeschreibung
Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
Farbe
Orange
Länge
200 mm
Abmessung
Länge: 200 mm
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,065 kg
Bruttogewicht
0,074 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177956872
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
SZ Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 200 mm
Erklärungen
Herstellererklärung