Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2500550
- Ausführung
- Durchgangsverdrahtung, 2-polig (mit Buchse und Stecker)
- Produktbeschreibung
- Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
- Farbe
- Orange
- Länge
- 1.000 mm
- Normen
- Netzanschlussleitungen: AVLV2
- Netzanschluss-Steckverberbinder: ECBT2
- Abmessung
- Länge: 1.000 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Bruttogewicht
- 0,12 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177921214
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung, 2-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL