Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung für Systemleuchte LED, Stecker/Buchse

Artikel-Nr.: SZ 2500600

Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.

Artikel-Nr.:
SZ 2500600
Ausführung
Buchse, 3-polig
Produktbeschreibung
Buchsen und Stecker zur individuellen Konfektionierung von Anschlussleitungen.
Nenn-Querschnitt
1,5 mm²
Abmessung
Breite: 17,9 mm
Höhe: 14 mm
Tiefe: 63,6 mm
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig
0,25 ‐ 1,5 mm²
Anschluss von Rundleitern, eindrähtig AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
0,25 ‐ 1 mm²
Anschluss von Rundleitern, mehrdrähtig
AWG 18 ‐ AWG 22
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V
Verpackungseinheit
5 Stück
Nettogewicht
0,065 kg
Bruttogewicht
0,084 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177918733
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Produktbeschreibung
SZ Buchse, für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 3 polig, 100-240 V, Anschlusszubehör für Eigenkonfektionierung
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung