In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2500713
- Produktbeschreibung
- In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.
- Nutzen
- Gleiches Anschlusszubehör wie Systemleuchte LED
- Kaskadierbar mit Systemleuchte LED
- Flexible Montage im ganzen Schrank und am Türrohrrahmen möglich
- Ergonomische Positionierung der Steckdosenbox an Flächen
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch einfache Anschlusstechnik und Integration in den Stromkreis der Systemleuchte LED
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 7016
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung, 3-polig
- Durchgangsverdrahtung, 3-polig
- Hinweis
- Je nach Anwendung ist eine Durchgangsverdrahtung oder eine Einspeisung 3-polig notwendig
- Abmessung
- Breite: 163 mm
Höhe: 68 mm
Tiefe: 43,5 mm - Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...55 °C
- Steckdosen
- CH (Typ J, SEV 1011)
- Bemessungsbetriebsspannung
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,25 kg
- Bruttogewicht
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177956858
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
- SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für die Schweiz, CH (Typ J, SEV 1011)