Steckdosenbox für Systemleuchte LED

Artikel-Nr.: SZ 2500714

In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.

Artikel-Nr.:
SZ 2500714
Produktbeschreibung
In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.
Nutzen
Gleiches Anschlusszubehör wie Systemleuchte LED
Kaskadierbar mit Systemleuchte LED
Flexible Montage im ganzen Schrank und am Türrohrrahmen möglich
Ergonomische Positionierung der Steckdosenbox an Flächen
Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand durch einfache Anschlusstechnik und Integration in den Stromkreis der Systemleuchte LED
Material
Kunststoff
Farbe
RAL 7016
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung, 3-polig
Durchgangsverdrahtung, 3-polig
Hinweis
Je nach Anwendung ist eine Durchgangsverdrahtung oder eine Einspeisung 3-polig notwendig
Abmessung
Breite: 163 mm
Höhe: 68 mm
Tiefe: 43,5 mm
Betriebstemperaturbereich
-20 °C...55 °C
Steckdosen
USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Bemessungsbetriebsspannung
100 V – 125 V, 60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,24 kg
Bruttogewicht
0,247 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177956841
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für USA/Kanada, USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen