Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Material: Stahlblech lackiert.
- Artikel-Nr.:
- SZ 2502500
- Produktbeschreibung
- Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Nachträglich leicht aufzubauen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Außenaufstellung empfehlen wir grundsätzlich zum Schutz gegen Wasser und UV-Strahlen ein Regendach über dem Gehäuse bzw. dem Spalt zwischen Tür und Gehäuse
- Die Prüfungen der IP-Schutzgrade für den Wasserschutz (2. Kennziffer nach IEC 60 529) sind nicht gleichzusetzen mit einem im Freien oder ähnlichen Bedingungen aufgestellten Schrank
- Je nach Umgebungsbedingungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 210 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2,025 kg
- Bruttogewicht
- 2,225 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- SZ Schutzdach, für AE, für BT: 600x210 mm, Stahlblech