Gewindeformende Schrauben

Artikel-Nr.: SZ 2504000

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

Artikel-Nr.:
SZ 2504000
Ausführung
Sechskantschrauben
Einsatzgebiete
Für die Rundlöcher Ø 4,5 bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis
Abmessung
Gewinde: M5
Gewindelänge: 10 mm
Gewinde
M5
Verpackungseinheit
500 Stück
Nettogewicht
1 kg
Bruttogewicht
1,372 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177025684
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Produktbeschreibung
SZ Sechskantschrauben, für Gewinde M5, gewindeformend