Innensechsrund-Schrauben

Artikel-Nr.: SZ 2504500

Passend für Aufrastmutter, Schiebemutter, Käfigmutter und Einsteckmutter, Maß M6 x 12.

Artikel-Nr.:
SZ 2504500
Ausführung
Innensechsrund-Schrauben
Produktbeschreibung
Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
Abmessung
Gewinde: M6
Gewindelänge: 12 mm
Gewinde
M6
Verpackungseinheit
300 Stück
Nettogewicht
0,9 kg
Bruttogewicht
1,2 kg
Zolltarifnummer
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Produktbeschreibung
SZ Innensechsrund-Schrauben, für Gewinde M6