- Artikel-Nr.:
- SZ 2504800
- Ausführung
- Innensechsrund-Schrauben
- Produktbeschreibung
- Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.
- Abmessung
- Gewinde: M8
Gewindelänge: 12 mm
- Gewinde
- M8
- Verpackungseinheit
- 300 Stück
- Nettogewicht
- 1,8 kg
- Bruttogewicht
- 2,088 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeschreibung
-
SZ Innensechsrund-Schrauben, für Gewinde M8