Schaltplantasche aus Kunststoff für AE

Artikel-Nr.: SZ 2514800

Zur Befestigung an der Türlochleiste und/oder an der Tür verklebt.

Artikel-Nr.:
SZ 2514800
Ausführung
ab 800 mm Türbreite
Nutzen
Die Acrylglas-Scheibe kann auf jedes gewünschte Maß für kleinere Türen gekürzt werden.
Lieferumfang
2 Halter mit Doppelklebeband
Acrylglas-Scheibe
Befestigungsmaterial
Höhe Acrylglasscheibe
167 mm
Nutzbare Tiefe
18 mm
Nutzbare Breite
615 mm
Einbaumöglichkeiten
Beidseitig an Türlochleiste verschraubt
Einseitig verschraubt, andere Seite verklebt oder komplett verklebt.
Passend für
Höhe: ≥ 500 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,7 kg
Bruttogewicht
0,8 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177323803
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeschreibung
SZ Schaltplantasche aus Kunststoff, für AE, für BH: 800x500 mm
Dokumentationen
Anleitung